เผยแพร่สินค้าของคุณ
HomeWorks DALI-2 Power Module
Lutron Electronics

HomeWorks DALI-2 Power Module

The DALI® Power Module unit is a DALI-2® certified

DIN-rail mounted single master application controller

for use with DALI®-compliant digital addressable loads

in HomeWorks systems using QSX processors.

It provides DALI® bus power and control for up to

one DALI® bus with up to 64 DALI®-compliant, digital

addressable loads.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-lqse-1dal2-d
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HomeWorks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.5
  • กว้าง (นิ้ว)6.38
  • ความลึก (นิ้ว)2.38
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม