เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node for DALI
Lutron Electronics

Energi Savr Node for DALI

The Energi Savr Node unit is a DIN-rail mounted controller for DALI-compliant digital addressable loads. It provides DALI bus power and control for two independent DALI buses with up to 64 DALIcompliant digital addressable loads each. The Energi Savr Node unit also provides direct connections and power for the following Lutron devices: Occupancy sensors, Daylight sensors, IR receivers, QS devices.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Type DALI Bus Controller Node
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsne-2dal
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energi Savr Node
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.56
  • กว้าง (นิ้ว)6.4
  • ความลึก (นิ้ว)2.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment