เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller
Lutron Electronics

Energi Savr Node QS Phase Adaptive Fixture Controller

The Energi Savr Node QS family is a group of modular products for the control of lighting loads. This product is compatible with Quantum and QS systems.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Amp Rating 0 amps to 10 amps
    Depth 3"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 8.5"
    Type Fixture Controller
    Environment Indoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsne-4a
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energi Savr Node
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)3.56
  • กว้าง (นิ้ว)8.5
  • ความลึก (นิ้ว)3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
  • OmniClass Number23-35 00 00
  • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment