เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sivoia QS Wireless Panel
Lutron Electronics

Sivoia QS Wireless Panel

The Sivoia QS Wireless Smart Panel simplifies wiring and organizes installations with multiple Sivoia QS Wireless window treatments. The Sivoia QS Wireless Smart Panel is designed to be hardwired into a standard 120-240 V~ circuit. Each panel contains ten NEC® Class 2/PELV outputs that provide power to connected devices.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Amp Rating 10 amps
    Depth 4.1875"
    Height 18"
    Voltage 120 V to 240 V
    Width 10.875"
    Type Sivoia Wireless Smart Panel

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qspsy
  • Product familyShades
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sivioia QS Wireless
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18
  • กว้าง (นิ้ว)10.88
  • ความลึก (นิ้ว)4.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • IFC classificationElectrical Element
  • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
  • UNSPSC code391213
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18_17
  • Uniclass 2015 DescriptionControl panels
  • OmniClass Number23-35 25 23
  • OmniClass TitleElectrical Control Panels