เผยแพร่สินค้าของคุณ
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
Radio RA3 Sunnata Keypads
    Lutron Electronics

    Radio RA3 Sunnata Keypads

    RadioRA 3 Sunnata keypads provide homeowners with a simple and elegant way to operate lights, shades /draperies, motorized screens, and many other devices. Sunnata keypads feature large, easy-to-use buttons. LED bars on each button aid in locating the buttons in low light conditions. Printing colors are selected to provide increased readability, regardless of the keypad finish or color. Default printing provides the ability to use the keypad in the space, and once the custom printing needed has been identified, a replacement button kit can be redeemed using the RadioRA 3 setup software. Replacement button kits are available in a variety of colors and finishes with custom printing to clearly identify each button’s function. The flexible design of the keypads allow the color, number of buttons, and the configuration of the buttons to be changed in the field, after installation. Use with Lutron Designer (Claro) wallplates. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-radiora3-sunnata
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RadioRA 3
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-04-08
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.7
    • กว้าง (นิ้ว)2.95
    • ความลึก (นิ้ว)1.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา