เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
Vive Maestro Wireless Dimmers
    Lutron Electronics

    Vive Maestro Wireless Dimmers

    The Maestro Wireless solution incorporates Maestro Wireless load controls, wireless sensors, and wireless remote controls, which provide a system that delivers energy savings, convenience, and ease of installation. Maestro Wireless dimmers and switches use Lutron patented Clear Connect RF Technology, which enables wireless communication with Radio Powr Savr sensors and Pico remote controls for light control and general switched loads. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Finish
      Architectural Matte White | Architectural Matte Ivory | Architectural Matte Beige | Architectural Matte Gray | Architectural Matte Brown | Architectural Matte Black | Architectural Matte Almond | Architectural Matte Light Almond | Architectural Matte Taupe | Satin Matte Hot | Satin Matte Merlot | Satin Matte Plum | Satin Matte Turquoise | Satin Matte Sea Grass | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Eggshell | Satin Matte Taupe | Satin Matte Snow | Satin Matte Palladium | Satin Matte Midnight | Satin Matte Sienna | Satin Matte Terracotta | Satin Matte Greenbriar | Satin Matte Bluestone | Satin Matte Mocha Stone | Satin Matte Goldstone | Satin Matte Desert Stone | Satin Matte Stone | Satin Matte Limestone
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Fan Motor Control
      Amp Rating 3 amps to 6 amps
      Mount Type One Gang Wall
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0 % RH to 90 % RH
      Depth 1.5"
      Height 4.6875"
      Voltage 120 V | 277 V
      Width 2.9375"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-maestro-dimmerswitches
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.69
    • กว้าง (นิ้ว)2.94
    • ความลึก (นิ้ว)1.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting Control Devices
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    แคนาดา
    สหรัฐอเมริกา