เผยแพร่สินค้าของคุณ
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch
Lutron Electronics

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

The Energi Savr Node with Softswitch module digitally integrates controls and powers communication throughout the lighting control system. The Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch is a simple, programmable, smart module that controls all the lights and saves energy in a commercial space. The Energi Savr Node with Softswitch module can be used to switch third-party ballasts and other non-dim loads, as well as connect wired and wireless occupancy/vacancy sensors, daylight sensors, and wallstations to manage light in a variety of spaces. Ideal for retrofits and new construction, each Energi Savr Node with Softswitch module can be installed locally, without connecting to a central panel.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-softswitchqsn
  • Product familyLighting Controls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Energi Savr Node
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13.25
  • กว้าง (นิ้ว)9.25
  • ความลึก (นิ้ว)3.19
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 43.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClass Number23-27 15 21 11
  • OmniClass TitleBuilding Lighting Control Panel