เผยแพร่สินค้าของคุณ
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control
    Lutron Electronics

    Vive PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control

    The PowPak Dimming Module with 0 –10 V- Control is a radio frequency (RF) control that operates 0 –10 Vcontrolled fluorescent ballasts or LED drivers based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The Dimming Module with 0 –10 V- Control is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF Technology. These products are also compatible with the Vive hub which enables a simple setup process using a standard web browser on any Wi-Fi enabled phone, tablet or computer. It also enables control and monitoring of all Vive devices. The Vive hub can be added at any time. System reprogramming will be required.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Wireless Lighting Control
      Environment Indoor
      Amp Rating 0 amps to 8 amps
      Depth 1.25"
      Height 4"
      Voltage 120 V to 277 V
      Width 2.8"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-powpak-dimming0-10v
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (นิ้ว)4
    • กว้าง (นิ้ว)2.8
    • ความลึก (นิ้ว)1.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches