เผยแพร่สินค้าของคุณ
PowPak Single Zone Control Module
PowPak Single Zone Control Module
    Lutron Electronics

    PowPak Single Zone Control Module

    The PowPak Single Zone Control Module with DALI is a radio frequency (RF) control that operates 1–4 or 1–32* DALI LED drivers or fluorescent ballasts based on input from Pico remote controls and Radio Powr Savr sensors. The control module is ideal for small areas (e.g., classrooms, conference rooms, private offices). Communication with RF input devices (e.g., Pico remote controls, Radio Powr Savr sensors) is accomplished by using Lutron Clear Connect RF technology.

    ติดต่อกับ Lutron Electronics

    สเปคสินค้า
    • Height 72 mm
      Length 112 mm
      Voltage 220 V to 240 V
      Width 32 mm
      Type Wireless Lighting Control
      Amp Rating 0.05 amps
      Environment Indoor

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lutron-vive-powpak-single-zone
    • Product familyLighting Controls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vive by Lutron
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)72
    • ความลึก (มิลลิเมตร)32
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleModular Dimming Controls
    • OmniClass Number23-35 37 17
    • OmniClass TitleDimmer Control Switches