เผยแพร่สินค้าของคุณ
QS Link Junction Box Power Supply
Lutron Electronics

QS Link Junction Box Power Supply

The QS J-Box power supply (QSPS-J-1-35V) is a 35 V hard wired power supply that is used with Lutron QS lighting and shading devices.

ติดต่อกับ Lutron Electronics

สเปคสินค้า
  • Width 4.1"
    Height 1.4"
    Depth 4.3"
    Voltage 120 V
    Weight 1.1 lb.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lutron-qsps-jbox
  • Product familyDistribution Boards and Control Panels
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sivoia® QS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)1.4
  • กว้าง (นิ้ว)4.1
  • ความลึก (นิ้ว)4.3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - หม้อแปลงไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLow-Voltage Transformers
  • OmniClass Number23-35 31 11
  • OmniClass TitlePower Supply Devices

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา