เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
KAN CHANDELIER lamp
    Luxcambra

    KAN CHANDELIER lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its metal and textile shades with different textures and nuances. Kan chandelier is an extension of the Kan collection which goes beyond a simple decorative piece as it creates a modular system for architectural spaces, allowing the creation of different formats adapted to any type of project.
    สเปคสินค้า
    • Kan chandelier: diameter 70 or 100 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kan-chandelier-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)