เผยแพร่สินค้าของคุณ
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
FANAL table lamp
    Luxcambra

    FANAL table lamp

    Due to its great versatility, the designer Jordi Vilanova introduced the Fanal lamp in different types of environments: apartments on the Spanish coast, flats in the city, mountain houses, shops, offices, etc. Jordi Vilanova oriented his creations under the most current concepts of lifestyle, within a European functionalism marked by the Scandinavian influence, in which the logic of design was always displayed with simplicity, sobriety, austerity, formal and technical quality. It was a benchmark in the transition between the ways of making crafts and industrial design and deliberately positioned itself in a "third way", in search of a new modern aesthetic based on Mediterranean roots that fit perfectly into the social and technical idiosyncrasies of Catalonia. Remaining faithful to the debate between crafts and industrial design that unequivocally determined Jordi Vilanova's career, in our re-edition we have introduced new materials for the lampshades to also enhance the Mediterranean spirit of the collection. The materials used for its production are 100% recycled methacrylate, natural raffia shade or natural wood slats for the lampshade and iron for the structure
    สเปคสินค้า
    • Fanal small: diameter 16 cm, height 35,5 cm, Fanal large: diameter 29,5 cm height 48 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fanal-table-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)48
    • กว้าง (มิลลิเมตร)29.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)29.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)