เผยแพร่สินค้าของคุณ
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
GLOS wall lamp
    Luxcambra

    GLOS wall lamp

    The Glos wall lamp, through its spherical opal glass shade, provides soft nuances of light and adequately illuminate any type of space. Its aim is to create a harmonious environment and be functional at the same time. A led reader is incorporated to maximize the bedside lamp function. With this new Glos Slim version, the aim is to enhance the direct and indirect light from the glass shade that seems to float on the narrow metal plate, and thus creating a more suggestive effect.
    สเปคสินค้า
    • Available in vertical or horizontal. Glos: height 28 cm, width 16 cm, Glos slim: height 30 cm, width 8 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.glos-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)16
    • กว้าง (มิลลิเมตร)28
    • ความลึก (มิลลิเมตร)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (54)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (8)