เผยแพร่สินค้าของคุณ
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
    Luxcambra

    KAN C hanging lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its different components. The shades light up simultaneously and soften the light source to create a warm and cosy atmosphere. The balance between metal and textile reveals a play of textures and colour nuances. Each textile shade is interchangeable allowing plenty of combinations.
    สเปคสินค้า
    • Kan c XS: shade diameter 8 cm, Kan c S: shade diameter 19 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kan-hanging-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)120
    • กว้าง (มิลลิเมตร)19
    • ความลึก (มิลลิเมตร)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (18)