เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
MIRAMAR hanging lamp
    Luxcambra

    MIRAMAR hanging lamp

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)
    The Miramar hanging lamps with their rounded-shaped form are inspired by signaling lighthouses on the Spanish sea coast. The series is made up of two shapes of different diameters sharing a cylindrical support structure. Each lamp is obtained from the different combinations of sizes and finishes, and thus allow to obtain a personalized result for each environment. Both the cylinder and the minimalist style shade are made of aluminum and can be in black, white or polished aluminum.
    สเปคสินค้า
    • Miramar diameter 26 cm or 35 cm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.miramar-hanging-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)35
    • ความลึก (มิลลิเมตร)35
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)