เผยแพร่สินค้าของคุณ
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
SUTTON A wall lamp
    Luxcambra

    SUTTON A wall lamp

    The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the main figure of the Sutton collection. With three different diameters: 220, 350 and 500 mm, the three shades have the same upper support which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is manufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source is an LED bulb. Its light metal shade is elegantly suspended to add personality to any type of environment.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sutton-wall-lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)22
    • กว้าง (มิลลิเมตร)22
    • ความลึก (มิลลิเมตร)31
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
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
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)