เผยแพร่สินค้าของคุณ
thea-p
Luxcambra

thea-p

The Thea lamp is a swing arm floor lamp with adjustable height thanks to its counterweight system by friction mechanism. It is a lamp with a great aesthetic balance between its sustainable materials and its dynamic geometry. The structure and the base are made of wood, cement and iron. The wood in the structure provides warmth and the floor support is the “Barcelona flower panot” which is a symbol of identity of Barcelona city where this lamp was designed and manufactured. The base gives both weight and stability to the lamp.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.thea-p
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-11-21
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (16)