เผยแพร่สินค้าของคุณ
English Rustic Klinker Facing Brick
Cerámica Malpesa
Archived

English Rustic Klinker Facing Brick

4.2 out of 5 stars4.2(5 reviews)
Facing bricks manufactured by extruding a mixture of special clays and water. After drying off the water added for the extrusion, the bricks are fired in an oxidizing atmosphere in a Tunnel Kiln until they acquire high density, low water absorption and suction (initial rate of absorption) and high compressive strength. These bricks are particularly attractive and naturally longlasting. They are ideal for harsh environments.
สเปคสินค้า
  • Available sizes (mm): 240X115X50
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ladrillo-Caravista-Rustico-Ingles
  • Product familyLadrillo Caravista / Facing Brick
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Klinker/Klinker
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • วัสดุรองMasonry
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - อิฐและบล็อค
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameCeramic bricks
  • UNSPSC code30131602
  • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_15
  • Uniclass 2015 DescriptionClay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBrick Masonry
  • OmniClass Number23-13 21 19 13
  • OmniClass TitleFace Bricks
  • CSI UniFormat II CodeB2010
  • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

สินค้าใกล้เคียง