เผยแพร่สินค้าของคุณ
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250
Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250
    Manifest Collective

    Swing Doors - Modular Terrace Double Door Curtain Wall Panel - Model SI2250

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    Swing Doors

    Solar offers several side-hinged swing door options that can be customized with decorative glass or wood veneer and are ideal for interior and exterior applications. While Swing Doors may be one of the simplest and most common door systems, they should not be overlooked when designing and planning out a residential or commercial space. Solar Innovations® swing door systems are ideal for front doors, patio doors, entry doors, interior doors, and they can also be retrofitted into already existing structures. With numerous custom decorative glazing, finish, and matching sidelite and transom options, these Swing Doors can either blend in with the aesthetics of a surrounding structure, acting as utilitarian entrances, or they can be the star of the show, with the grandeur of a true entry door.

    Options:

    • Single Doors / Terrace Doors
    • Double Doors / French Doors
    • Single Dutch Doors
    • French Dutch Doors

     

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.solar-swing-doors-modular-terrace-double-door-curtain-wall-panel-model-sl2250
    • Product familySolar Innovations
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Swing Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-01-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 13 13
    • OmniClass TitleAluminum Doors