เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc ID0302A-161 Indigo Series Ice Cube Machine

Provide 24 hour preventative maintenance and diagnostic feedback for trouble free operation.

Provides superior corrosion resistance. Stainless finish with innovative clear-coat resists fingerprints and dirt.

Hinged front door swings out for easy access. Removable water-trough, distribution tube, curtain, and sensing probes for fast and efficient cleaning.

Communicates operating status, cleaning reminders, and asset information through a blue illuminated display.

310Lbs/141 kg daily water 70/50°f, 235 lbs./107 kg daily water 90/70°f.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel

สเปคสินค้า
  • Package Dimensions: 32 x 26 x 18 inches
    Item Weight: 140 pounds
    Manufacturer: Manitowoc
    Item model number: ID0302A-161

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manitowoc-ID0302A-161-Indigo-Series-Ice-Cube-Machine
  • Product familyIce Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Programmable
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)