เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine
    Manitowoc Ice

    Manitowoc IYT0500A Indigo NXT Ice Cube Machine

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)

    EasyTouch Display, Programmable Ice Production, Easy to Clean Foodzone, and Intelligent Diagnostics.

    New levels of Performance – Showcasing an average of 12% lower energy consumption and a 23% reduction in condenser water usage. This translates into lower cost of ownership over the life of your machine.

    Half-Dice Shaped Ice - Size 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".

    Storage Bin: Includes Sanitary Scoop & Holder, Stay-Up Insulated Ergonomic Door, Duratech Metal Finish, and Polyurethane Artic Blue Bin Liner.

    Stores Up To 532 lbs of Ice (measured 90% of the total volume in cu. ft x 33 lbs/ft3).

    As Featured on Amazon.com

    #Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction

    สเปคสินค้า
    • Size:With D-570 Bin | Color:Half-Dice
      Shipping Weight: 275 pounds
      Manufacturer: Manitowoc
      Item model number: IYT0500A-D570-B

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Manitowoc-IYT0500A-Indigo-NXT-Ice-Cube-Machine
    • Product familyIce Machine
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Programmable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
    • OmniClass Number23-21 21 29
    • OmniClass TitleCommercial Ice Machines

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (12)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)