เผยแพร่สินค้าของคุณ
Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine
Manitowoc Ice

Manitowoc UFF0200A-161 Flake Ice Machine

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)

Ice Maker with Bin, flake-style, air-cooled, self-contained condenser, 19-3/16"W x 25-63/64"D x 37-1/2"H, 5- lb bin storage capacity, up to 205-lb approximately/24 hours, stainless steel finish, 6" bin legs.

As Featured on Amazon.com

#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #FlakeIceMachine

สเปคสินค้า
  • Product Dimensions: 26 x 19.7 x 37.5 inches
    Item Weight: 168 pounds

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Manitowoc-UFF0200A-161-Flake-Ice-Machine
  • Product familyIce Machine
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flake
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - อุปกรณ์ไฟฟ้า
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 46 83
  • CSI MasterFormat 2014 TitleIce Machines
  • OmniClass Number23-21 21 29
  • OmniClass TitleCommercial Ice Machines