เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genie GS4047
Manlift Group

Genie GS4047

Scissor lift is one of the most frequently used aerial work platforms which is required to work at heights safely. It is useful to perform not only various tasks such as cleaning and painting, but also it is used in many construction and industrial installation applications. Manlift offers a wide range of well maintained Genie Scissor lifts for rent based on different customer requirements. The Genie GS4047 scissor lift provides working height of 13.75m and is commonly used to work in narrow spaces where one has to move around at heights in order to perform various tasks safely. The Genie GS4047 scissor lift is available in both electric and diesel power sources. The electric scissor lift can be used indoor/outdoor as it follows zero-emission policy as compare to the diesel powered scissor lift which is mainly used for outdoor terrain where larger platform is required with more lifting capacity. Front-wheel drive and zero inside turning radius. Compact dimensions for easily passing through standard double doors. 3-ft (0.91 m) extension deck maximum platform workspace. 25% gradient to get up slopes and loading ramps.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-gs4047-electric-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)