เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 260MRT
Manlift Group

JLG 260MRT

The JLG 260MRT scissor lift provides working height of 9.92m and is commonly used to work in narrow spaces where one has to move around at low level heights in order to perform various tasks safely. Manlift rental offers a wide range of well maintained JLG Scissor lifts for rent based on different customer requirements. Scissor lift is one of the most commonly used aerial work platforms which is required to work at heights safely. It is useful to perform not only various tasks such as mechanical engineering, facilities management, electrical contracting, cleaning, painting, warehousing and decorating, but also it is used in many construction and industrial installation applications. The JLG 260MRT diesel powered scissor lift is highly recommended to work outdoor at heights as it is ideal for rough terrain.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-260mrt-electric-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)