เผยแพร่สินค้าของคุณ
Genie Z45-25JRT
Manlift Group

Genie Z45-25JRT

A Z boom lift by Genie is one of the most flexible machines to work at heights, ideally used to work outdoor construction and industrial applications. Manlift offers highly reliable and well maintained boom lifts from Genie so that people can work safely. The Genie Z45/25JRT articulating boom lift provides working height of 16m provide lifting versatility with a combination of up, out and over positioning capabilities and outreach that’s second to none. Hydraulic rotation lets you move the platform where you need it. Self-leveling feature keeps the platform level through the entire range of motion. Genie Z45/25JRT diesel boom lift can be deployed in areas with little maneuvering space and on rough terrain.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.genie-z45-25jrt-articulated-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (23)