เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 2646ES
Manlift Group

JLG 2646ES

The JLG 2646ES scissor lift provides working height of 9.92m and is commonly used to work in narrow spaces where one has to move around at heights in order to perform various tasks safely. Quiter and cleaner operation makes it preferred scissor lift to work indoor. Scissor lift is one of the most frequently used aerial work platforms which is required to work at heights safely. It is useful to perform not only various tasks such as cleaning and painting, but also it is used in many construction and industrial installation applications. Manlift offers a wide range of well maintained JLG Scissor lifts for rent based on different customer requirements. The JLG 2646ES scissor lift is available in an electric scissor lift which is can be used indoor/outdoor as it follows zero-emission policy.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-2646es-electric-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)