เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 3394RT
Manlift Group

JLG 3394RT

JLG 3394RT scissor lift is a rough terrain scissor lift offered by Manlift rental. The JLG 3394RT scissor lift provides a working height of 12.06 m. The JLG 3394RT diesel powered scissor lift is highly recommended to work outdoor at heights and new twin-pump-powered 4WD for a higher level of performance over rough terrain. MegaDeck platform option with 7.20 metres extended length for increased work space. Optional auto-leveling jacks for quicker set up. Twin-pump cross-flow drive system for outstanding terrain performance. It is useful to perform not only various tasks such as mechanical engineering, facilities management, electrical contracting, cleaning, painting, warehousing and decorating, but also it is used in many construction and industrial installation applications. Manlift offers a wide range of well maintained JLG Scissor lifts for rent based on different customer requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-3394rt-scissor-lift
  • Product familyScissor Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electric Scissor Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)