เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 450AJ
Manlift Group

JLG 450AJ

The JLG 450 AJ articulating boom lift provides working height of 15.77m with great deal of flexibility. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential). Diesel powered JLG 450 AJ are highly suitable for outside jobs that require flexible machinery to take your staff and equipment up in the air safely. They can be deployed in areas with little maneuvering space and on rough terrain. The JLG 450 AJ with variable speed engine control for improved fuel efficiency reducing operating costs. 50%* faster full elevation time increasing workers efficiency. Half a metre more horizontal reach for an increased work envelope. *actual might vary
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-450aj-articulated-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)