เผยแพร่สินค้าของคุณ
JLG 510AJ
Manlift Group

JLG 510AJ

Articulating boom lift is one of the most reliable machine to work at heights there are several tasks one has to perform on heights such as painting, cleaning and maintenance services, it is also used by construction industry to carry out various operations at height safely. Whether articulating or telescopic boom lift's, Manlift offers highly reliable and well maintained JLG boom lifts for rent so that people can work safely and efficiently at heights. The JLG 510AJ articulating boom lift provides working height of 17.5m with great deal of flexibility. Articulated Boom Lifts (designed to reach up and over an object, articulated boom lifts have one or even two articulating joints in the main boom enabling the machine to have a large outreach potential). Diesel powered JLG 510AJ are highly suitable for outdoor jobs that require flexible machinery to take your staff and equipment up in the air safely.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.jlg-510aj-articulated-boom-lift
  • Product familyEngine Powered Boom Lifts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Articulating Boom Lift
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)