เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025
    Mapei

    Mapetherm EPS external insulation system - ETA 10/0025

    External insulation system with expanded sintered polystyrene insulating panels and highly protective, scratch-effect acrylic coating.
    สเปคสินค้า
    • MAPETHERM AR1 GG (One-component, coarse-textured cementitious mortar for bonding and skimming insulating panels and for external insulation systems), MAPETHERM EPS (Sintered expanded polystyrene insulating panels), MAPETHERM NET (Alkali-resistant glass fibre mesh), NIVOPLAN (Levelling mortar for walls and ceilings), PLANICRETE (Synthetic rubber latex to improve adhesion of cementitious mixes), QUARZOLITE BASE COAT (Pigmented acrylic undercoat with a smooth finish and good filling and adhesion promoting properties), QUARZOLITE GRAFFIATO (Scratch-effect acrylic coating for internal and external use).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-N-12_Mapetherm_Quarzolite
    • Product familyThermal insulation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mapetherm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-07
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
    • วัสดุรองAcrylic
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน
    • IFC classificationWall
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes