เผยแพร่สินค้าของคุณ
SISTEMA PER LA POSA DI LVT IN BAGNI E AMBIENTI UMIDI
SISTEMA PER LA POSA DI LVT IN BAGNI E AMBIENTI UMIDI
    Mapei

    SISTEMA PER LA POSA DI LVT IN BAGNI E AMBIENTI UMIDI


    สเปคสินค้า
    • ECO PRIM T PLUS (Primer acrilico in dispersione acquosa, esente da solventi, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) per supporti assorbenti e non assorbenti anche con residui di vecchi adesivi), PLANEX HR MAXI (Lisciatura autolivellante ad asciugamento rapido, resistente all’umidità, per spessori da 2 a 20 mm), TOPCEM PRONTO (Malta premiscelata pronta all’uso a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni)), ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL (Adesivo monocomponente a base di polimeri sililati specifico per LVT).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.M-RE-04
    • Product familyInternal flooring
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultrabond Eco MS 4 LVT
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - วัสดุเคลือบพื้น
    • IFC classificationFloor