เผยแพร่สินค้าของคุณ
Laminate worktop
Marbodal

Laminate worktop

Worktop. - Laminate.
สเปคสินค้า
  • Width: 200mm - 4040mm. Height: 30mm or 40mm. Depth: 150mm - 1260mm.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Y222300
  • Product familyWorktop
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Worktop
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-03-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)30
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationFurnishing Element
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleKitchen Casework
  • OmniClass Number23-21 19 00
  • OmniClass TitleCasework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

พื้นที่การขาย

ยุโรป
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (13)
3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)