เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lundhs Karelia Red Countertop
Lundhs Real Stone

Lundhs Karelia Red Countertop

LUNDHS Karelia Red is extracted from Virolahti in Finland by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. It is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Karelia Red for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


ติดต่อกับ Lundhs Real Stone

สเปคสินค้า
  • Natural stone from Finland, Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2630 kg/m3.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Lundhs_Karelia_Red_Countertop
  • Product familyCounterop material
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ kitchen, bathroom, reception
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-04
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStone
  • วัสดุรองStone
  • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ท็อปเคาน์เตอร์ครัว
  • IFC classificationMaterial
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 DescriptionCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCountertops
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 11
  • OmniClass TitleResidential Kitchen Specialty Casework

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ