เผยแพร่สินค้าของคุณ
High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated
Mars Air Curtains

High Velocity 2 (HV2) Air Curtain, Unheated

High Velocity 2 (HV2)

The HV (High Velocity) series features 1 horsepower motor(s) that is strong enough for many industrial applications. It is capable of separating environments and protecting openings with significant wind loads up to 12 ft. high and the standard color is Titanium Silver and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hv2-air-curtain-unheated
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์HV2 (High Velocity 2) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC010067
  • ชื่อ ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 13
  • OmniClass TitleNon Heated Air Curtains