เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas
Mars Air Curtains

Wind Stopping 14 (WMI) Air Curtain, Indirect Fired Gas

Wind Stopping 14 (WMI)

The smaller of the two Wind Stopping series from our heavy industrial range, the WMI units provide AMCA certification and feature either 2-3 horsepower motors, which can repel wind gusts up to 20MPH at heights up to 14 ft. high. Standard color for these industrial models is Titanium Silver and heated options are available.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wmi-air-curtain-indirect-fired-gas
  • Product familyAir Curtains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WMI/WMH (Wind Stopping) Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ม่านอากาศ
  • IFC classificationAir Terminal
  • รหัส ETIMEC011749
  • ชื่อ ETIMGas fired air curtain
  • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAir curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAir Curtains
  • OmniClass Number23-33 31 11 11
  • OmniClass TitleHeated Air Curtains