เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
Tam Tam Mini 3 & 5
    Marset Iluminacion

    Tam Tam Mini 3 & 5

    The Tam Tam is a new perception in the world of lamps: a number of light sources pointed in different directions, geometrically arranged to invoke a feeling of organized chaos. The Tam Tam consists of a central in lacquered aluminium (Ø50), to which are attached various satellite shades (Ø35) which can be rotated through 360º by means of a swivel mechanism. An opalescent, methacrylate diffuser over the open end softens the light. Tam Tam is available as a suspension lamp in two sizes: a regular size with either 3 or 5 satellite shades and a mini size.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Tam_Tam_Pendant
    • Product familyIndoor Lighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Indoor Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-02-06
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)