เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultimate Casement Round Top Window
Marvin

Ultimate Casement Round Top Window

The Marvin Ultimate Casement Round Top is a great choice for designs that require large unobstructed views and the elegance of an arched shape. You can select from numerous round top shapes for design flexibility. The window is beautiful enough to use alone as a focal point, as a picture window, or in combination with other Marvin casement windows. The Ultimate Casement Round Top Window is also offered in larger sizes for grand views while still providing energy efficiency.

Features:  Site lines complement Ultimate Casement products;  Can be mulled to other Ultimate Casement products;  Available in large sizes;  Tripane and many other glass types available;  Both operation and stationary Casement Round Tops available;  Vast and versatile design configurations.  This product is CE certified.

Standard Specifications:  One-lite Low E2 with argon insulating glass;  Sightlines harmonize with Marvin Ultimate Casement window products;  White, black or beige sash weatherstrip - default dependent on exterior clad color;  4 9/16" jambs.  

Please see Marvin website for full wood product files, additional shapes and exterior color Material families for Revit for an exact match to our finishes!


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.marvin_ulcsrtw
  • Product familySignature
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ultimate Windows
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-12-12
  • หมายเลขฉบับ2
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - Casement Window
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWindow units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWindows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย ยุโรป เอเชีย
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (19)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)