เผยแพร่สินค้าของคุณ
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    The reinforced architraves are useful to make openings with a width less than 2 m.
    สเปคสินค้า
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.mattONE-architrave
    • Product familywalls
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์horizontal reinforcement
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-05-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAerated concrete
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังรูปแบบอื่นๆ
    • IFC classificationBlock
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_52_05
    • Uniclass 2015 DescriptionAutoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code04 22 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAutoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • OmniClass Number23-15 15 21
    • OmniClass TitleWall Blocks
    • CSI UniFormat II CodeF1020
    • CSI UniFormat II TitleIntegrated Construction