เผยแพร่สินค้าของคุณ
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
Floor lamp Nostalgia
    Maytoni GmbH

    Floor lamp Nostalgia

    Metal fittings of matte gold color. Spherical dome lamps of frosted blown glass. Fashionable asymmetry in design. Light source — lamps with E14 base.
    สเปคสินค้า
    • Title Floor lamp Nostalgia
      Lamps 3ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 150
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture diameter, mm 377
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD048FL-03G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Floor-lamp-Nostalgia
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nostalgia
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.04
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (22)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)