เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
Outdoor ceiling lamp Zon IP
    Maytoni GmbH

    Outdoor ceiling lamp Zon IP

    Metal body. Wide scattering angle is 120°. Two LED light sources for basic and decorative lighting.
    สเปคสินค้า
    • O430CL-L15B3K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Outdoor-ceiling-lamp-Zon-IP
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Zon IP
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)58
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)