เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor lamp Bonn
Outdoor lamp Bonn
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Bonn

    Body material— metal, shade — graphite. Protection against corrosion and temperature differences. High level IP65. Light source — LED module with neutral color temperature of 3000K. Trendy rectangular arch shape. The series includes outdoor lamps of various heights and power.
    สเปคสินค้า
    • Title Outdoor lamp Bonn
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 20
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 200
      Lighting fixture depth, mm 60
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O425FL-L20GF


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Outdoor-lamp-Bonn
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bonn
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps