เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor lamp Erda
Outdoor lamp Erda
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Erda

    Series of landscape lamps. Body material— plastic, color — white. High level of protection against dust and moisture IP54. Light source — lamp with E27 base. Trendy spherical shape.
    สเปคสินค้า
    • Title Outdoor lamp Erda
      Lamps 1ХE27
      Lamp power, W 30
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 290
      Lighting fixture width, mm 300
      Lighting fixture depth, mm 300
      LED -
      IP IP 54
      Warranty 5 years
      Article O594FL-01W


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Outdoor-lamp-Erda
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Erda
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.94
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)