เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lumo-wall
    • Product familyLumo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-08-09
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)253
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    • ความลึก (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPowder coated steel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (60)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)