เผยแพร่สินค้าของคุณ
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
Outdoor lamp Wald
    Maytoni GmbH

    Outdoor lamp Wald

    Body material - metal, color - graphite. High level of protection against dust and moisture IP 65. Resistant to corrosion and temperature extremes. LED light source with a neutral color temperature of 3000 K.
    สเปคสินค้า
    • Title Outdoor lamp Wald
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1000
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 400
      Lighting fixture diameter, mm 180
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O420FL-L12GF


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Outdoor-lamp-Wald
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wald
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    1.6 จาก 5 ดาว 1.6 (7)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (8)