เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table lamp Memory
Table lamp Memory
Table lamp Memory
    Maytoni GmbH

    Table lamp Memory

    Metal fittings, shade — black. Lamps are stylized in the shape of an hourglass with a streamlined shape. Ceramic elements with glossy glaze. Pendant lamps with dome lamps made of white ceramics with transparent, black-and-white, gold-and-white and white glass. Adjustable height of pendant lamps.
    สเปคสินค้า
    • Title Table lamp Memory
      Lamps 1XE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 140
      Lighting fixture height , mm 425
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm -
      Lighting fixture diameter, mm 300
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Table-lamp-Memory
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Memory
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)425
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.44
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (10)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)