เผยแพร่สินค้าของคุณ
PM-02 Table lamp
Fritz Hansen

PM-02 Table lamp

4.3 จาก 5 ดาว4.3(10 รีวิว)
Proving that simple can be beautiful, the thoughtful, practical PM-02 table lamp design emits diffused light from its hand-blown opal glass shade to create a warm, atmospheric glow. The three-legged base in solid untreated brass or black lacquered steel provides an elegant contrast to the cylindrical shade.
สเปคสินค้า
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black, untreaded solid brass • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2.5 m • Finish: black, untreaded solid brass • Material: steel, brass • Name: PM-02 • Nominal Height: 31.4 cm • Nominal Width: Diameter: 13.6 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PM-02
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์PM-02
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-10-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)314
  • กว้าง (มิลลิเมตร)136
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (18)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (30)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (18)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (20)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (15)