เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
Wall lamp  Nuance
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Nuance

    Fittings - aluminum, color - black, black + brass, white + black, white + brass. Functional decor: a metal rod enables the light element direction to be unfolded and adjusted. LED light source, color temperature - 3000K.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Nuance
      Lamps -
      Lamp power, W 4
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 200
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 140
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture width, mm 100
      Lighting fixture depth, mm 66,5
      Lighting fixture diameter, mm 100
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Nuance
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nuance
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)66.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)