เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
Wall lamp Revero
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Revero

    Metal fittings in three colors: brass, gold, chrome. Multi-layered decoration. Pendants: transparent (fittings — brass) and amber (fittings — gold) glass. Height of pendant models is adjustable.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Revero
      Lamps 1ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 245
      Lighting fixture width, mm 165
      Lighting fixture depth, mm 330
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085WL-01G


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Revero
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revero
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)165
    • ความลึก (มิลลิเมตร)330
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.77
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)