เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Tau
Wall lamp Tau
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Tau

    Aluminum body. Shades — gold, combination of gold and black. Diffuser of two types– silicone tube and extra strong cord (does not turn yellow over time, has high strength). Soft, even light thanks to the high density of the LEDs. Color temperature is 3000K. LED light source.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 13
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 600
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 30
      Lighting fixture width, mm 167
      Lighting fixture depth, mm 844
      Lighting fixture diameter, mm 130
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166WL-L12G3K

      MOD166WL-L12G3K

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Tau
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tau
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)30
    • กว้าง (มิลลิเมตร)167
    • ความลึก (มิลลิเมตร)844
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (49)