เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
Wall lamp Trame
    Maytoni GmbH

    Wall lamp Trame

    Metal body. Original geometric design. LED light source.
    สเปคสินค้า
    • Title Wall lamp Trame
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 125
      Lighting fixture width, mm 55
      Lighting fixture depth, mm 260
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article C804WL-L12W


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Wall-lamp-Trame
    • Product familyDecorative
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trame
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)55
    • ความลึก (มิลลิเมตร)260
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (47)